Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8G000019","name":"PMC EZ501UDBBS7P097","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ501UDBBS7P097
Kód materiálu: 8G000019
GTIN: 4046548106893
EZ-Servo motors:
Mo = 4,70Nm; Io = 4,00A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 3,471kgcm2;
Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; with brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alter...
Více
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
EZ-Servo motors: Mo = 4,70Nm; Io = 4,00A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 3,471kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP56 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 6190 g |
| Celková hmotnost | 7600 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27022602 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000034 |
| Referenční funkce ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548106893 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |