Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772100","name":"PNOZ m B0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ m B0
Kód materiálu: 772100
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul,
s možností rozšíření, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4bezpečnostní polovodičové výstupy.
Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Napájení systému |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Zabezp.přístroje (automat) U1 | 6 A, automat, char.B |
Účel U2 | Napájení výstupů HL |
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 | |
Galv. odpojení U2 | ano |
Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Konfigurovatelné vstupy/výstupy
Počet konfigur. I/0 | 8 |
Galv.oddělení EA | ne |
Ochran.proti zkratu nezaj. HLA | ano |
Napětí při 1 nezaj. HLA | UB - 2 V při 0,1 A |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 12 |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
Galv.oddělení HLA | ano |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Testovací hodinové výstupy
Počet výst.test.pulzů | 4 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Výstup HL a syst.napětí |
Druh galv.odpojení 1 | Základní izolace |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Rozměry norm. lišty |
|
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka |
Pružinová svorka
Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 101.4 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 120 mm |
Čistá váha | 235 g |
Celková hmotnost | 250 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548059137 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC000236 |
Svazek | 0.648 |
Volitelné příslušenství
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Ukončovací konektor na levou stranu základního modulu PNOZmulti,
žlutý/černý (10 kusů).
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizaci verze
stávající základní servisní licence na aktuální verzi, licenční kód
pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licence pro upgrade na aktuální verzi
základní licence na plnou verzi softwaru PNOZmulti Configurator,
licenční kód pro volné používání všech funkcionalit.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně
základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizace verze
stávající uživatelské servisní licence na aktuální verzi, licenční kód
pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Servisní licence Basic PNOZmulti Configurator, pro používání servisní
verze na jedné pracovní stanici, licenční kód pro používání
funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnoutze stránky
společnosti Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Uživatelská servisní licence PNOZmulti Configurator, pro používáníservisní
verze na jedné další pracovní stanici, licenční kód pro používání
funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Uživatelská licence PNOZmulti Configurator, funkčně plná verze pro jednu
další pracovní stanici, licenční kód pro používání
všech funkcí, platné pouze pro vlastníky základní licence Basic.
Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky
společnosti Pilz.
Povinné provozní příslušenství
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 8pól. balení = po 1
kusu X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sada zasouvatelných náhradních svorek 8pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.
Alternativní
PNOZ m B1
772101
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul,
s možností rozšíření, ethernetové rozhraní s funkcí switche, paměť USB.
Vhodné pro
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
bezpečné propojení 2 konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicíchjednotek
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
modul pro připojení decentrálních I/O modulů.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, bezpečný
komunikační modul SafetyNET p RTFL pro PNOZ m Bx.
PNOZ m ES ETH
772130
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,
komunikační modul, 2 rozhraní Ethernet / Modbus-TCP.