Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"506400","name":"PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
Kód materiálu: 506400
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. kolíkový konektor M8,
kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm,pro
sériové zapojení s PSEN i1, balení = 1 senzor bez ovlad... Více
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
Magnetický bezpečnostní spínač 1 n/o 1 n/c, 4pól. kolíkový konektor M8, kvádrový tvar, IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm,pro sériové zapojení s PSEN i1, balení = 1 senzor bez ovladače.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 V |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN 2,1-10 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | M8, 4pol. samec |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 36 mm |
Rozměr šířka | 26 mm |
Rozměr hloubka | 13 mm |
Čistá váha | 20 g |
Celková hmotnost | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548066425 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Modul rozhraní pro sériové zapojení více PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN reverse spacer
534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag
(bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení = 1ovladač.
Povinné provozní příslušenství
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m