Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"506254","name":"PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
Kód materiálu: 506254
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, LED,
s kabelem 10 m, pro aplikace do SIL 3/PL e/kat. 4, válcová
konstrukce M1... Více
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
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, LED, s kabelem 10 m, pro aplikace do SIL 3/PL e/kat. 4, válcová konstrukce M12, IP69, balení = 1 senzor s ovladačem M12, spínacívzdálenost 8 mm, pouzdro z ušlechtilé oceli, certifikace ATEX.
Všeobecné údaje
Povolení |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV EAC ECOLAB |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ne |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 V |
Užit.kategorie Kontakty Reed | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Č. certifikátu ATEX | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX kategorie plyn | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX kategorie prach | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX rozsah použití X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Okolní teplota | -25 - 55 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | Kabel 10 m |
Vedení kabelů | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Materiál krytu horní díl | Ušlechtilá ocel 1.4401 |
Rozměr výška | 12 mm |
Rozměr šířka | 12 mm |
Rozměr hloubka | 76 mm |
Čistá váha | 230 g |
Celková hmotnost | 240 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548083958 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
Svazek | 0 |