Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"526249","name":"PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
Kód materiálu: 526249
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový
tvar M12, 8pól. kolíkový konektor M12, IP67/69, spínací vzdálenostzávislá
na ovladači 8/12 mm, balení = 1 senzor bez ovladače, pouz... Více
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
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový tvar M12, 8pól. kolíkový konektor M12, IP67/69, spínací vzdálenostzávislá na ovladači 8/12 mm, balení = 1 senzor bez ovladače, pouzdro zušlechtilé oceli, certifikace (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UL/cUL UKCA EAC ECOLAB TÜV |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ne |
verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 V |
Užit.kategorie Kontakty Reed | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 80 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
UL druh ochrany (typ) | Typ 4x/6 |
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
Materiál krytu horní díl | Ušlechtilá ocel 1.4401 |
Rozměr výška | 12 mm |
Rozměr šířka | 12 mm |
Rozměr hloubka | 61 mm |
Čistá váha | 20 g |
Celková hmotnost | 30 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548084054 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
Svazek | 0 |