Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"516140","name":"PSEN ma1.3-08/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
Kód materiálu: 516140
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce
M12, IP69, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 ovladač, pouzdro zušlechtilé oceli.
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
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Princip snímače | magneticky |
verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 120 °C |
Teplota prostředí s UL | -25 - 105 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | Ušlechtilá ocel 1.4401 |
Rozměr hloubka | 25 mm |
Čistá váha | 10 g |
Celková hmotnost | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548084085 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001487 |
Svazek | 0 |