Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"516120","name":"PSEN ma1.3-08/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3-08/1actuator
Kód materiálu: 516120
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce
M12, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 ovladač.
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
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Kategorie ATEX | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr hloubka | 25 mm |
Čistá váha | 10 g |
Celková hmotnost | 11 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548049954 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001487 |
Svazek | 0 |