Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"504228","name":"PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
Kód materiálu: 504228
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, kvádrový tvar, výška
konstrukce 13 mm, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSENix1,
balení = 1 kus s ovladačem, s kabelem 5 m (PUR).
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
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 V |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 70 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN 1,1-20 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | Kabel 5 m |
Vedení kabelů | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 36 mm |
Rozměr šířka | 26 mm |
Rozměr hloubka | 13 mm |
Čistá váha | 192 g |
Celková hmotnost | 210 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548026665 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H),
připojení pružinovými svorkami.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
PSEN reverse spacer
534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.
Povinné provozní příslušenství
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H),
připojení pružinovými svorkami.