Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6L000010","name":"PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
Kód materiálu: 6L000010
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování pružina,
kontakty blokování 3 rozpínací kontakty, kontakty zavření 1 rozpínacíkontakt, napájecí napětí
24 V AC/DC.
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 240 |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 1.5 |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 250 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-25
55 |
Kategorie přepětí | II |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Přídržná síla | 1500 |
Rozměr výška | 192 |
Rozměr šířka | 42 |
Rozměr hloubka | 44 |
Čistá váha | 489 |
Celková hmotnost | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548101393 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
Svazek | 1.258 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN me5 AA
6L000002
Zahnutý ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5. Poloměr najížděníR ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5, pro malé
kryty. Poloměr najíždění R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Flexibilní ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5.
Poloměrnajíždění R ≥ 400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
Standardní ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5. Poloměrnajíždění R ≥ 800 mm
Volitelné příslušenství
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prodloužení 20 mm únikového odblokování pro systém ochranných dveří PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prodloužení 40 mm únikového odblokování pro systém ochranných dveří PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Nouzové odblokování, vpředu, pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Nouzové odblokování, vzadu, pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva
jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená,
délka kabelu: 200m