text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
4 Nalezené produkty
PSEN in-A-A-N
6P000001
GTIN: 4046548108729
Bezpečný induktivní bezdotykový spínač, 2 bezpečnostní výstupy OSSD, válcový tvar M12, spínací vzdálenost: 2 mm v rovině, 4pól. konektor M12

Na vyžádání
PSEN in-B-A-N
6P000002
GTIN: 4046548108736
Bezpečný induktivní bezdotykový spínač, 2 bezpečnostní výstupy OSSD, válcový tvar M18, spínací vzdálenost: 5 mm v rovině, 4pól. konektor M12

Na vyžádání
PSEN in-C-A-N
6P000003
GTIN: 4046548108750
Bezpečný induktivní bezdotykový spínač, 2 bezpečnostní výstupy OSSD, válcový tvar M30, spínací vzdálenost: 10 mm v rovině, 4pól. konektor M12

Na vyžádání
PSEN in-D-A-N
6P000004
GTIN: 4046548108767
Bezpečný induktivní bezdotykový spínač, 2 bezpečnostní výstupy OSSD, krychlový tvar, spínací vzdálenost: 15 mm v rovině, 4pól. konektor M12

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití