Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000021","name":"Connector for CON Bridge Module","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
Skutečný produkt se může lišit
Connector for CON Bridge Module
Kód materiálu: Z9000021
Zásuvný můstek pro ConBridge pro projení jednotlivých modulů
Revolution Pi. Vhodný pouze pro RevPi Connect ve spojení s rozšiřujícímimoduly RevPi Con
.
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
Rozměr výška | 15 mm |
Rozměr šířka | 26 mm |
Rozměr hloubka | 16 mm |
Čistá váha | 3 g |
Celková hmotnost | 3 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548096033 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
Svazek | 0 |