Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400435","name":"PIT es Set2s-5c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es Set2s-5c
Kód materiálu: 400435
PITestop, sada nouzového zastavení, zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení velké
se symbolem nouzového zastavení a logem a blok kontaktů s monitorováním,2n/c, s
pružinovými svorkami.
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
Povolení | CE |
Vlastní kontrola | ja |
Technická data
Elektrické údaje
Min. proud přes kontakty | 5 |
Nouzové zastavení
Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-25
55 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Rozměr výška | 92 |
Rozměr šířka | 68 |
Průměr | 68 |
Čistá váha | 67 |
Celková hmotnost | 80 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548071498 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
Svazek | 0 |