text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT m3.3p machine tools pictogram

Kód materiálu: 402241
GTIN: 4046548078411
PITmode elektronický volič pro instalaci do ovládacího pultu a pro bezpečný výběr z 3 provozních režimů bezdotykovým klíčem a tlačítky. 4 provozní režimy BA1 a BA2 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Signalizace oprávnění pomocí LED, rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Tlačítka s číslicemi a piktogramy pro obráběcí stro...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PITmode elektronický volič pro instalaci do ovládacího pultu a pro bezpečný výběr z 3 provozních režimů bezdotykovým klíčem a tlačítky. 4 provozní režimy BA1 a BA2 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Signalizace oprávnění pomocí LED, rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Tlačítka s číslicemi a piktogramy pro obráběcí stroje. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Princip snímače Transpondér  
Kódování transpondéru 0x1111 (PILZ)  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet vstupů 3  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galvan. oddělení vstupu ne  
Galvan. oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Namáhání klimatem podle... DIN IEC 60068-2-3  
Okolní teplota -20  
60  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60664-1  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Opakovací tlačítko BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Opakovací tlačítko BA1 servis 5 s ... 10 s  
Montážní poloha libovolný  
Max. délka kabelu 1000  
Materiál pouzdra spodní část ST + 10µ Zn  
Materiál pouzdra čelní deska ABS  
Připojovací svorka Šroubovací svorka zásuvná  
Pružinová svorka, zásuvná  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 28 - 16 AWG  
Rozměr výška 55  
Rozměr šířka 98  
Rozměr hloubka 43  
Čistá váha 140  
Celková hmotnost 260  
Napájení energie TAG pasivní (bez baterie)  
Provozní frekvence 125 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548078411  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Příslušenství pro uvádění do provozu

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač, oprávnění pro BA1.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač, oprávnění pro BA1/ 2.
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač, oprávnění pro BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač, oprávnění pro BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač, oprávnění pro Ba1/2/3/4/servisní režim.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode transpondérový klíč pro elektronický volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro Ba1/2/3/4/servisní režim.

Povinné provozní příslušenství

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3.2p. Zahrnuje 1x 5pólovou a 1x 12pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v . Rovný výstup kabelu.
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITmode sada konektorů pro elektronický spínač provozních režimů PITm3.2p. Zahrnuje 1x 5pólovou a 1x 13pólovou zásuvkovou pružinovou lištu v . Výstup kabelu v úhlu 90°.