text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
3 Nalezené produkty
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

Na vyžádání
PNOZ m B1 Basis Set 2
772702
GTIN: 4046548095838
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnísada 2 zahrnuje: 1x 772101 PNOZ m B1 (včetně 779213 USB Memory 512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.

Na vyžádání
PNOZ m B1 Basis Set 3
772703
GTIN: 4046548103175
Base Set 3 contains: 1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB) 1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals 5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO 5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití