text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
12 Nalezené produkty
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 300mm), výška ochranného pole 750 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 10 - 55 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 300mm), výška ochranného pole 600 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 10 - 55 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 300mm), výška ochranného pole 450 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 10 - 55 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-300-150
632135
GTIN: 4046548090321
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 300mm), výška ochranného pole 1500 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 10 - 55 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 170mm), výška ochranného pole 600 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 0,2 - 15 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-300-120
632134
GTIN: 4046548090314
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 300mm), výška ochranného pole 1200 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 10 - 55 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-170-045
632120
GTIN: 4046548090215
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 170mm), výška ochranného pole 450 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 0,2 - 15 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-170-075
632122
GTIN: 4046548090239
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 170mm), výška ochranného pole 750 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 0,2 - 15 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-170-090
632123
GTIN: 4046548090246
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 170mm), výška ochranného pole 900 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 0,2 - 15 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-300-090
632133
GTIN: 4046548090307
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 300mm), výška ochranného pole 900 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 10 - 55 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-170-150
632125
GTIN: 4046548090260
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 170mm), výška ochranného pole 1500 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 0,2 - 15 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4B-s-170-120
632124
GTIN: 4046548090253
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana těla (rozlišení 170mm), výška ochranného pole 1200 mm, napájecí napětí 24 V, dosah 0,2 - 15 m, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač: 5-pólový připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití