text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E F PS1

Kód materiálu: 312191
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení modulů 24 V DC 2 A, napájení periferie 24 V DC 10 A, kapacita společné C-sběrnice 10 A. The product has been discontinued. The successor is...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení modulů 24 V DC 2 A, napájení periferie 24 V DC 10 A, kapacita společné C-sběrnice 10 A. The product has been discontinued. The successor is 312192.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 12  W
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Galv. odpojení UINT1 k U2  
Galv. odpojení U1 k U2 2500 V  
Účel UINT1 int. systémové napětí  
Tolerance UINT1 -2 %/+3 %  
Max.proud trvalý provoz UNIT1 2  A
Přemost. U-vnes. Norma UINT1 EN 61131-2  
UINT1 odolný pr.zkratu ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 76  mm
Rozměr šířka 25.2  mm
Rozměr hloubka 60.2  mm
Čistá váha 57  g
Celková hmotnost 66  g
Název kódovacího prvku C  
Barva kódovacího prvku žlutá  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044095  
UNSPSC 25 32131023  
EAN kód 4046548018646  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002583  
Svazek 0.146  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Povinné provozní příslušenství

PSSu BS-R 2/8 S
PSSu BS-R 2/8 S 312654
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu Supply, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové. Pouze k obnovení napájení a vytvoření skupin potenciálů!
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu Supply, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a zarozšiřujícím modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS-R 2/8 C
PSSu BS-R 2/8 C 312655
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu Supply, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové. Pouze k obnovení napájení a vytvoření skupin potenciálů!
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu, napájení periférií, napájení C-sběrnice, 2-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za rozšiřujícím modulem PSSu XR F-T!