text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION

Kód materiálu: 772600
GTIN: 4046548105384
Decentrální vstupní/výstupní modul pro PNOZmulti 2, krytí IP67,připojení připojení přes spojovací modul PNOZ m EF PDP-Link, 8 bezpečných vstupů, 4 bezpečné polovodičové výstupy, 8 výstupů konfigurovatelných jakostandardní výstupy, výstupy pro testovací cyklus nebo výstupy 24 V, 4 x 5pól. konektor M12samička.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Decentrální vstupní/výstupní modul pro PNOZmulti 2, krytí IP67,připojení připojení přes spojovací modul PNOZ m EF PDP-Link, 8 bezpečných vstupů, 4 bezpečné polovodičové výstupy, 8 výstupů konfigurovatelných jakostandardní výstupy, výstupy pro testovací cyklus nebo výstupy 24 V, 4 x 5pól. konektor M12samička.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Rozsah použití Standard/Fail-safe  
 
Účel U1 Supply  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Účel U2 Load Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Zabezp.přístroje max. 10 A  
Počet vstupů 8  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V  
Typ vstupu podle EN 61131-2 1, 3  
Galv.oddělení vstupu ja  
Funkce polovodič.výstupu Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Stejnosměr.napětí na výst. 24 V DC  
Galv.oddělení HLA ja  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Přípustné zat. 1pól. Výstup ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -30  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2 10g  
Vzdušné a plazivé trasy podle IEC 60664-1  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro IP67 (not evaluated by UL)  
Galv.odpojení 1 mezi Eingang und int. Busspannung  
Druh galv.odpojení 1 Basisisolierung  
Galv.odpojení 2 mezi HL-Ausgang und int. Busspann.  
Druh galv.odpojení 2 Basisisolierung  
Materiál pouzdra PBT  
Valox 855  
PET  
Materiál pouzdra kódování PC  
Připojovací svorka M12  
Druh svorek schraubverriegelt  
Rozměr výška 162  
Rozměr šířka 60  
Rozměr hloubka 30  
Čistá váha 315  
Celková hmotnost 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105384  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1