text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu A EC

Kód materiálu: 312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Druh svorek zásuvný  
Čistá váha 28  
Celková hmotnost 45  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242691  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018332  
Svazek 0.347  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1