text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E PS-P +/-10V

Kód materiálu: 312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozdělení napětí, AC adaptér,primárně 24 V DC 0,5 A, sekundárně 10 V DC 1 A, sekundárně -10 V DC 0,5 A, trvalývýkon 10 W, odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, galvanicky oddělený.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSSu, elektronický modul, pasivní, rozdělení napětí, AC adaptér,primárně 24 V DC 0,5 A, sekundárně 10 V DC 1 A, sekundárně -10 V DC 0,5 A, trvalývýkon 10 W, odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, galvanicky oddělený.

Povolení CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Rozsah použití Standardní  
 
Účel U1 Vstup  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 12  
Tolerance výstupního napětí -2 %/+2 %  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 76  
Rozměr šířka 12.6  
Rozměr hloubka 60.2  
Čistá váha 37  
Celková hmotnost 46  
Název kódovacího prvku C  
Barva kódovacího prvku světle šedá  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054125  
Svazek 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.

Povinné provozní příslušenství

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 pružinových svorek.
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 pružinových svorek.
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové.
PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové.