text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E F PS-P-R

Kód materiálu: 315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení periférií 24 V DC 10 A, napájení C-sběrnice 10 A, pro použití na železnici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního ...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení periférií 24 V DC 10 A, napájení C-sběrnice 10 A, pro použití na železnici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
TÜV  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Galv. odpojení UINT1 k U2
Galv. odpojení U1 k U2 2500 V  
Přemost. U-vnes. Norma UINT1 EN 50155  
Místo osazení norma1 dráha EN 50125-3  
Místo osaz. podle normy1 dráha Prostor kolejí (1m – 3 m)  
Místo osazení norma2 dráha EN 61373  
Místo osaz. podle normy2 dráha Kategorie 1, třída A+B  
Namáhání klimatem podle... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma pro okolní teplotu EN 50155  
Okolní teplota -40  
70  
Norma 2 pro okolní teplotu EN 50125-1  
Teplota prostředí podle normy2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 pro okolní teplotu EN 50125-3  
Teplota prostředí podle normy3 -40 ... +70 °C  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem
Orosení přípustné? krátkodobě  
EN 50155  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 50125-3  
Širokopásmový šum podle EN 61373  
Širokopásmový šum podle EN 50125-3  
Norma 1 širokopás. šum žel. EN 61373  
Frekv. širokopásmový šum žel. 5 ... 150 Hz  
Zrychl. širokopásmový šum žel.
Zrychlení Širokopásmový šum
Zrychlení ráz podle normy 1 2g  
Zrychl. ráz podle normy 2 5g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 50124-1  
Kategorie přepětí OV2  
Stupeň zneč. vzd. plaz. PD2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 76  
Rozměr šířka 12.6  
Rozměr hloubka 60.2  
Čistá váha 35  
Celková hmotnost 40  
Název kódovacího prvku A  
Barva kódovacího prvku žlutá  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067767  
Svazek 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu Supply, napájení Periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, pro náročné provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu , napájení Periférie, napájení C-sběrnice, 1-řadová, 4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné provozní podmínky.