Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312431","name":"PSSu K S 8DI 8DO 0.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu K S 8DI 8DO 0.5
Kód materiálu: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu, kompaktní modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 8 vstupů,8
výstupů, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu,
odolné proti přetížení.
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
UKCA BG cULus Listed TÜV |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U3 | |
| Druh napájecího napětí U3 | DC |
| Tolerance U3 | -30 %/+25 % |
| Zabezp.přístroje max. | 10 A |
| Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
8
8 |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupů | ano |
Polovodičové výstupy
| Stejnosměr.napětí na výst. | 24 V DC |
| Galv.odděl. Hl-výst. ke vstupu | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Napěťové výstupy
| Galv.oddělení výstupů U2 | ano |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: class A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Mat.pouzdra nosič popisu | PC |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 128.9 |
| Rozměr šířka | 30 |
| Rozměr hloubka | 56 |
| Čistá váha | 89 |
| Celková hmotnost | 105 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548056037 |
| Svazek | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 1-řadová, 10 pružinovýchsvorek,
2 kusy.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 3-řad./30pól.
pružinové, řada BL-I/O, balení 2 konektory.
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.