Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu E S 2AI TC
Kód materiálu: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, elektronický modul, standard, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy,
termočlánky s identifikačními písmeny R, S, B, J, T, E, K, N, napětí s
rozsahem -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, referenční teplota
pomocí speciálního základního modulu s integrovaným Pt1000.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, elektronický modul, standard, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy, termočlánky s identifikačními písmeny R, S, B, J, T, E, K, N, napětí s rozsahem -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, referenční teplota pomocí speciálního základního modulu s integrovaným Pt1000.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů | 2 |
| Druh analogových vstupů | Termočlánek |
| Rozsah signálu analog.vstup |
Typ N
Typ R Typ B Typ S Typ T Typ E Napětí Typ J Typ K |
| Analog.vstup Typ signálu 1 | Typ R |
| Analog.vstup Rozsah signálu 1 | -50 - 1768 °C |
| Analog.vstup Typ signálu 2 | Typ S |
| Analog.vstup Rozsah signálu 2 | -50 - 1768 °C |
| Analog.vstup Typ signálu 3 | Typ B |
| Analog.vstup Rozsah signálu 3 | 600 - 1820 °C |
| Analog.vstup Typ signálu 4 | Typ J |
| Analog.vstup Rozsah signálu 4 | -210 - 1200 °C |
| Analog.vstup Typ signálu 5 | Typ T |
| Analog.vstup Rozsah signálu 5 | -200 - 400 °C |
| Analog.vstup Typ signálu 6 | Typ E |
| Analog.vstup Rozsah signálu 6 | -200 - 1000 °C |
| Analog.vstup Typ signálu 7 | Typ K |
| Analog.vstup Rozsah signálu 7 | -200 - 1372 °C |
| Analog.vstup Typ signálu 8 | Typ N |
| Analog.vstup Rozsah signálu 8 | -200 - 1300 °C |
| Analog.vstup Typ signálu 9 | Napětí |
| Analog.vstup Rozsah signálu 9 | +/-30 mV |
| Analog.vstup Typ signálu 10 | Napětí |
| Analog.vstup Rozsah signálu 10 | +/-60 mV |
| Analog.vstup Typ signálu 11 | Napětí |
| Analog.vstup Rozsah signálu 11 | +/-120 mV |
| Druh vstupního filtru | digitální filtr |
| Tlumení vstup.filtru 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Nejnižší hodnota bitu měř. U |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| Metoda změny analog.vstup | Delta Sigma |
| Galv.odd. analog-vstup/ | ano |
Vstupy
| Galv.oddělení vstupů | ano |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál pouzdra kódování | PA |
| Rozměr výška | 76 |
| Rozměr šířka | 12.6 |
| Rozměr hloubka | 60.2 |
| Čistá váha | 35 |
| Celková hmotnost | 44 |
| Název kódovacího prvku | H |
| Barva kódovacího prvku | tmavě šedá |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| Svazek | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4
připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, kompenzace studených míst
s integrovaným Pt1000.
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4
připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, kompenzace studených míst
s integrovaným Pt1000.
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,1-řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, kompenzace studených míst
s integrovaným Pt1000.
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,1-řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové,
kompenzace studených míst s integrovaným Pt1000.
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.