text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu BP 1/12 S

Kód materiálu: 312618
GTIN: 4046548046175
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Materiál pouzdra spodní část PA  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Rozměr výška 155  mm
Rozměr šířka 12.6  mm
Čistá váha 66  g
Celková hmotnost 79  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548046175  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 1..50, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 51..100, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 101..150, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, štítky pro označování svorek pro základní moduly (dekafix), s číslicemi 151..200, balení 10x 50 štítků pro označování svorek, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.