text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS u2 EF 2DO R 8A -R

Kód materiálu: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, zpoždění vypínání konfigurovatelné, pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, ochranné kódování PSS u2 A CE T k dostání pro blok svorek, 2řad., nutný blok sv...  Více

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, zpoždění vypínání konfigurovatelné, pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, ochranné kódování PSS u2 A CE T k dostání pro blok svorek, 2řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Rozsah použití Fail-safe  
 
Galv. odpojení U2 ja  
Přípustná zatížení ohmsch  
induktiv  
Počet releových výstupů 2  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 250  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 10  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 10  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty B300, R300  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm Au  
Galv.odpojení RLA ja  
Místo osazení norma1 dráha EN 50125-3  
Místo osaz. podle normy1 dráha Abstand mind. 1m vom Gleis  
Místo osazení norma2 dráha EN 61373  
Místo osaz. podle normy2 dráha Kategorie 1, Klasse A + B  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40  
Údaj UL okolní teplota UL 61010  
Teplota prostředí s UL -40 - 60 °C  
Norma 2 pro okolní teplotu EN 50125-1  
Teplota prostředí podle normy2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 pro okolní teplotu EN 50125-3  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? EN 60068-2-30  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Norma 1 širokopás. šum žel.
Frekv. širokopásmový šum žel.
Zrychl. širokopásmový šum žel. 5,7 m/s² eff.  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2 100 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy p. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Kategorie přepětí 2 III  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Druh galv.odpojení 1 sichere Trennung  
Galv.odpojení 2 mezi RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Druh galv.odpojení 2 sichere Trennung  
Galv.odpojení 3 mezi RL-Ausgang und Module Supply  
Druh galv.odpojení 3 sichere Trennung  
Galv.odpojení 4 mezi Periphery und Module Supply  
Druh galv.odpojení 4 Funktionisolierung  
Materiál pouzdra PC  
Druh svorek steckbar  
Rozměr výška 110.8  
Rozměr šířka 25  
Rozměr hloubka 72.5  
Čistá váha 93  
Celková hmotnost 110  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105643  
Svazek 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 1 ks.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, příslušenství, ochranné kódovací prvky pro blok svorek, balení10 ks.

Volitelné příslušenství

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, pro zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, šířka 50,1 mm,výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 10 ks.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól., pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro blok svorek, balení 50 ks.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, příslušenství, kódovací prvky pro elektronický modul, balení 10ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro blok svorek, 61 x 11,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.