text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS u2 PS1 -R

Product ID: 329302
GTIN: 4046548106374
Napájecí modul pro PSS u2 hlavový modul pro napojení modulů Supply a Periphery Supply, přípojka pro funkční uzemnění, galvanické oddělení, pro zvýšené požadavky životního prostředí aželezniční aplikace

Jednotka

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Napájecí modul pro PSS u2 hlavový modul pro napojení modulů Supply a Periphery Supply, přípojka pro funkční uzemnění, galvanické oddělení, pro zvýšené požadavky životního prostředí aželezniční aplikace

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
Rozsah použití Standard  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 31  
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Galv. odpojení U2 ja  
Místo osazení norma1 dráha EN 50125-3  
Místo osaz. podle normy1 dráha Abstand mind. 1m vom Gleis  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -40  
Údaj UL okolní teplota UL 61010  
Teplota prostředí s UL -40 - 60 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 95 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? EN 60068-2-30  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Zrychl. ráz podle normy 2 100 m/s²  
Vzdušné a plazivé trasy p. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Kategorie přepětí 2 III  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP51  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi UB und Periphery Supply  
Druh galv.odpojení 1 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Galv.odpojení 2 mezi UB und Module Supply  
Druh galv.odpojení 2 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Galv.odpojení 3 mezi Periphery und Module Supply  
Druh galv.odpojení 3 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
Materiál pouzdra PC  
Připojovací svorka Federkraftklemme  
Druh svorek steckbar  
Rozměr výška 109.3  
Rozměr šířka 31.3  
Rozměr hloubka 95.40000000000001  
Čistá váha 138  
Celková hmotnost 147  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548106374  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Optional accessories

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.