Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"328085","name":"PSS u2 ES 16PTD 24V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JO"]}
Actual product may vary
PSS u2 ES 16PTD 24V
Product ID: 328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 16 výstupů,
přípojka periférií 24 V DC 0,5 A, odolný proti zkratu,
galvanické oddělení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorekPSS u2 T
16 (není součástí dodávky).
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
PSS u2, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 16 výstupů, přípojka periférií 24 V DC 0,5 A, odolný proti zkratu, galvanické oddělení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorekPSS u2 T 16 (není součástí dodávky).
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
| Rozsah použití | Standard |
Technická data
Elektrické údaje
| Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Voltage outputs
| Stejnosměr.napětí na výst.2 | 24 V DC |
| U2-výst. odolný vůči zkratu | ano |
| Galv.oddělení výstupu U2 | ano |
Environmental data
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Okolní teplota | -25 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Kategorie přepětí 2 | III |
| Typ krytí, montáž | |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Kategorie přepětí | II |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Vzdušné a plazivé trasy p. 2 | EN 60664-1 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 100 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Terminal protection type | IP20 |
Potential separation
| Galv.odpojení 1 mezi | Periphery a Module Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanical data
| Materiál pouzdra | PC |
| Druh svorek | steckbar |
| Celková hmotnost | 55 |
| Rozměr šířka | 12.5 |
| Rozměr výška | 110.8 |
| Rozměr hloubka | 72.5 |
| Čistá váha | 39 |
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| Referenční funkce ETIM | EC001600 |
| Svazek | 0.216 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242610 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071979 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
Optional accessories
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots,
width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 1 slot,width
12.6 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin,
spring-loaded connection, PU 10 piece.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short
version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long
version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm,
PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of
electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of
electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.
Obligatory accessories
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin,
spring-loaded connection, PU 1 piece.