text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m EF EtherCAT FSOE

Kód materiálu: 772123
GTIN: 4046548097078
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus, EtherCAT FSoE Master.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Rozsah použití Fail-safe  
 
Účel U1 Versorgung des Moduls  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 3  
Zabezp.přístroje (automat) U1 6 A, Automat, Char.B  
Galv. odpojení U1 ja  
Účel UINT1 Versorgung des Moduls  
Zdroj int.napětí über Basisgerät  
Druh napětí UINT1 DC  
Rozhraní Fieldbus EtherCAT, FSoE  
Typ přístroje Fieldbus Device  
Nastavitelné přenos. rychlosti 100 MBit/s  
Přípojka Fieldbus 2 x RJ45  
Galvan. oddělení od Fieldbus ja  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi Feldbus und Modul  
Druh galv.odpojení 1 Funktionsisolierung  
Montážní poloha waager. auf Hutschiene  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Druh svorek steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 101.4  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 115  
Čistá váha 115  
Celková hmotnost 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097078  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.

Volitelné příslušenství

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG, průměr kabelu: 5,5 -8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).