text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m

Kód materiálu: 772223
GTIN: 4046548095852
Adaptér pro monitorování otáček ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Okolní teplota 0  
60  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Typ konektoru 1 8pól. samice RJ45  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 10pól. samec RJ45  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Typ konektoru 3 8pól. samec Mini-IO  
Tvar konektoru typ 3 přímý  
Materiál pouzdra konektor 3 PBT  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Povrch kontaktů materiál 3 Au  
Materiál kabelu K1 Cu  
Materiál kabelu K2 Cu  
Délka kabelu 0.7  
Tolerance délky kabelu K1 + 0,055m  
Tolerance délky kabelu K2 +/- 0,15 m  
Kategorie kabelu K1 Cat5  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 zelená  
Barva vnějšího pláště kabelu 2 zelená  
Barva pouzdra černá RAL 9005  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Materiál pláště kabelu 2 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Schopnost tažení kabelu 2 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 10 x Ø  
Poloměr ohybu (při poklád.) K2 8 x Ø  
Poloměr ohybu stálý pohyb K2 10 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 7  
7  
Průřez vodiče 0.14  
0.14  
Průřez dat.kabelu AWG K1 26  
Průřez dat.vodič K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Průřez UB vodič K1 2 x 0,25 mm²  
Odstínění K1 ano  
Stínění K2 ano  
Dělicí vrstva mezi žilami K2 ne  
Počet vodičů 10  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20963  
Povolení kabelu K2 UL AWM-Style 20233  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Povolení konektoru 2 UL94 V-0  
Povolení konektoru 3 UL94 V-0  
Materiál pouzdra TPE-SEBS UL 94 HB  
Rozměr výška 24.8  
Rozměr šířka 31  
Rozměr hloubka 85.2  
Čistá váha 178  
Celková hmotnost 193  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095852  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1