Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772231","name":"MM A MINI-IO CAB05 1.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Skutečný produkt se může lišit
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
Kód materiálu: 772231
Adaptér pro monitorování otáček BOS/REX 15/15, 1,5 m.
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | cULus Listed |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 15pól. samec Sub-D |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 15pól. samice Sub-D |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Typ konektoru 3 | 8pól. samec Mini-IO |
Tvar konektoru typ 3 | přímý |
Upevňovací šrouby | UNC 4-40 |
Materiál pouzdra konektor 3 | PBT |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
Materiál kolíků | Slitina Cu |
Materiál pouzder | Slitina Cu |
Délka kabelu | 1.5 m |
Tolerance délky kabelu K1 | +/- 0,15 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená, podobná RAL6018 |
Barva pouzdra | černá RAL 9005 |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 6 mm |
Průřez vodiče | 0.14 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 26 |
Odstínění K1 | ano |
Počet vodičů | 8 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233 |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
Povolení konektoru 2 | UL94 V-0 |
Povolení konektoru 3 | UL94 V-0 |
Materiál pouzdra | TPE-SEBS UL 94 HB |
Rozměr výška | 38 mm |
Rozměr šířka | 40.8 mm |
Rozměr hloubka | 16 mm |
Čistá váha | 109 g |
Celková hmotnost | 119 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548080582 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |