text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m B1 Basis Set 2

Kód materiálu: 772702
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnísada 2 zahrnuje: 1x 772101 PNOZ m B1 (včetně 779213 USB Memory 512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m E...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnísada 2 zahrnuje: 1x 772101 PNOZ m B1 (včetně 779213 USB Memory 512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.

 
Čistá váha 643  g
Celková hmotnost 991  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548095838  
Svazek 7.917  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1