Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Skutečný produkt se může lišit
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Kód materiálu: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
55 |
| Norma sklad. teplota |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP54
IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 120 |
| Rozměr šířka | 230 |
| Rozměr hloubka | 275 |
| Čistá váha | 2500 |
| Celková hmotnost | 3380 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC000236 |
| GTIN | 4046548107685 |
| Svazek | 26.505 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |