Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ m EF 1MM2DO
Kód materiálu: 772172
GTIN: 4046548070651
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
bezpečnostní monitorování 1 osy, 2 bezpečnostní výstupy, kaskádovacívstup.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Rozsah použití | Fail-safe |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U2 |
Versorgung der HL-Ausgänge
Versorg. der Sensor-Auswertung |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -20 %/+25 % |
| Galv. odpojení U2 | ja |
| Účel UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Zdroj int.napětí | über Basisgerät |
| Druh napětí UINT1 | DC |
| Přípustná zatížení |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Vstup bezdotykového spínače
| prog.monit.F bez hyst. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Vstupní inkrementální snímač
| Počet vstupů pro inkrem. enkod | 1 |
| Přípojka (inkrement.snímač) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
| prog.monit.fce bez hyst.inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Polovodičové výstupy
| Galv.oddělení HLA | ja |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
Polovodičové výstupy (standard)
| Počet pomoc.výstupů | 1 |
| galv.odp.nezaj. HL-výst | ja |
| Ochr.proti zkratu nezaj. HLA | ja |
Kaskádový výstup jako standardní výstup
| Počet kaskádovacích výstupů | 1 |
| Galv.odd. Kaskd-pom-HLAg | ja |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Times
| Doba reakce překr.mez.hodn. | 1/f_ist + 10ms |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Sensor und Systemspannung |
| Druh galv.odpojení 1 | Funktionsisolierung |
| Galv.odpojení 2 mezi | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Druh galv.odpojení 2 | Basisisolierung |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | waager. auf Hutschiene |
| Rozměry norm. lišty |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Druh svorek | steckbar |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 101.4 |
| Rozměr šířka | 22.5 |
| Rozměr hloubka | 120 |
| Čistá váha | 131 |
| Celková hmotnost | 141 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070651 |
| Svazek | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |