Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772170","name":"PNOZ m EF 1MM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ m EF 1MM
Kód materiálu: 772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
bezpečnostní monitorování 1 osy.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Rozsah použití | Fail-safe |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Zdroj int.napětí | über Basisgerät |
| Druh napětí UINT1 | DC |
Vstup bezdotykového spínače
| prog.monit.F bez hyst. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Vstupní inkrementální snímač
| Počet vstupů pro inkrem. enkod | 1 |
| Přípojka (inkrement.snímač) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
| prog.monit.fce bez hyst.inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Vstupy
| Galv.oddělení vstupu | ja |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Times
| Doba reakce překr.mez.hodn. | 1/f_ist + 16 ms |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Sensor und Systemspannung |
| Druh galv.odpojení 1 | Funktionsisolierung |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | waager. auf Hutschiene |
| Rozměry norm. lišty |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Druh svorek | steckbar |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 101.4 |
| Rozměr šířka | 22.5 |
| Rozměr hloubka | 111 |
| Čistá váha | 90 |
| Celková hmotnost | 100 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069600 |
| Svazek | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Alternativní
PNOZ m EF 2MM
772171
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne monitorowanie 2 osi.
€526.85
Vhodné pro
PNOZ m B0
772100
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2
, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
€712.19
PNOZ m B1
772101
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet
zprzełącznikiem, pamięć USB 20.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus,
POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń
umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.
€262.73