text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets

Kód materiálu: 793545
GTIN: 4046548079609
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 10sad.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Čistá váha 140  
Celková hmotnost 142  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242292  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548079609  
Svazek 0.413  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 10