text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN im1

Kód materiálu: 535130
GTIN: 4046548026795
Rozhraní PSEN im1 pro připojení a vyhodnocení více bezpečnostních rohoží na systém PNOZmulti, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (Vx Š x H), připojení pružinovými svorkami.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Druh napájecího napětí U1 DC  
Namáhání klimatem podle... DIN IEC 60068-2-3  
Okolní teplota 0  
60  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle VDE 0110-1  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Rozměr výška 96  
Rozměr šířka 48  
Rozměr hloubka 43.5  
Čistá váha 83  
Celková hmotnost 93  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440111  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026795  
Svazek 0.263  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1