Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"779261","name":"PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
Kód materiálu: 779261
GTIN: 4046548069051
Ukončovací konektor na levou stranu základního modulu PNOZmulti,
žlutý/černý (10 kusů).
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Mechanické údaje
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Čistá váha | 10 |
| Celková hmotnost | 15 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242292 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069051 |
| Svazek | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 10 |