text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi

Kód materiálu: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 pro plnění úkolů automatizace a IIOT, základem je Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz, 8GB RAM a paměť flash 32 GB eMMC, rozhraní: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x zdířka Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x zdířka RP-SMA pro připojení externí antény WLAN/BT (2....  Více

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

IndustrialPI 4 pro plnění úkolů automatizace a IIOT, základem je Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz, 8GB RAM a paměť flash 32 GB eMMC, rozhraní: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x zdířka Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x zdířka RP-SMA pro připojení externí antény WLAN/BT (2.4/5 GHz), operační systém: upravená verze Raspberry Pi OS st Real-Time-Patch s předem nainstalovaným Open Source Software Node-RED

Povolení CE  
UKCA  
 
Počet dig.vstupů 1  
Okolní teplota -25 - 55  °C
Typ krytí, pouzdro IP20  
Materiál pouzdra PC  
Rozměr výška 96  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 110.5  mm
Čistá váha 277  g
Celková hmotnost 283  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200102  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001413  
GTIN 4046548109412  
Svazek 0.518  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1