text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
24 productos encontrados
PSEN mlm actuator bf
6K000034
GTIN: 4046548111811
Aktuátor typ B, pro zámek PSENmlock mini, montáž zepředu, vnitřní osazení

Bajo pedido
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
GTIN: 4046548106107
Montážní sada 1 (montážní úhelník, montážní deska a šrouby) pro vnitřní instalaci, pro PSENmlock mini vhodná na standardní profily30 mm, 40 mm nebo 45 mm

Bajo pedido
PSEN mlm covers set
6K000022
GTIN: 4046548106114
Sada krytů pro PSENmlock mini, krytky na montážní otvory bezpečnostního spínače a ovladače

Bajo pedido
PSEN mlm actuator b
6K000008
GTIN: 4046548105858
Ovladač b pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, montážzepředu, vnitřní osazení

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a
6K000009
GTIN: 4046548105865
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, kódované, sbezpečnostním senzorem a ovladačem a (montáž po straně, venkovní osazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 8pól. kolíkový konektorM12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 1.1 switch
6K000001
GTIN: 4046548105773
Bezpečnostní senzor, kódovaný, pro blokovací zařízení ochranného krytuPSENmlock mini; Použití: malá otočná a posuvná dvířka, klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 8pól. kolíkový konektor M12, jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 2.1 switch
6K000002
GTIN: 4046548105780
Bezpečnostní senzor, plně kódovaný, pro blokovací zařízení ochrannéhokrytu PSENmlock mini; Použití: malá otočná a posuvná dvířka, klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 8pól. kolíkový konektor M12, jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 2.2 switch
6K000003
GTIN: 4046548105797
Bezpečnostní senzor, unikátně kódovaný, pro blokovací zařízeníochranného krytu PSENmlock mini; Použití: malá otočná a posuvná dvířka, klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 8pól. kolíkový konektor M12, jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 sa 1.1 switch
6K000004
GTIN: 4046548105902
Bezpečnostní senzor, kódovaný, pro blokovací zařízení ochranného krytuPSENmlock mini; Použití: malá otočná a posuvná dvířka, klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 12pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 sa 2.1 switch
6K000005
GTIN: 4046548105919
Bezpečnostní senzor, plně kódovaný, pro blokovací zařízení ochrannéhokrytu PSENmlock mini; Použití: malá otočná a posuvná dvířka, klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 12pól. kolíkový konektor M12, jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 sa 2.2 switch
6K000006
GTIN: 4046548105926
Bezpečnostní senzor, unikátně kódovaný, pro blokovací zařízeníochranného krytu PSENmlock mini; Použití: malá otočná a posuvná dvířka, klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 12pól. kolíkový konektor M12, jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm actuator a
6K000007
GTIN: 4046548105933
Ovladač a pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, montážpo straně, venkovní osazení

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit a
6K000010
GTIN: 4046548105872
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, plně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem a (montáž po straně, venkovníosazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,8pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a
6K000011
GTIN: 4046548105889
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, unikátně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem a (montáž po straně, venkovníosazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,8pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
6K000012
GTIN: 4046548105896
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, kódované s bezpečnostním spínačem a ovladačem a (boční montáž, vnější instalace), aplikace: malé otočné a posuvné dveře, klapky a kryty, bezpečné uzamčení pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 12pól. kolíkový konektor M12, sériové zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 sa 2.1 unit a
6K000013
GTIN: 4046548106008
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, plně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem a (montáž po straně, venkovníosazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,12pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 sa 2.2 unit a
6K000014
GTIN: 4046548106015
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, unikátně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem a (montáž po straně, venkovníosazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,12pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 1.1 unit b
6K000015
GTIN: 4046548106022
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, kódované, sbezpečnostním senzorem a ovladačem b (montáž zepředu, vnitřní osazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení, 8pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b
6K000016
GTIN: 4046548106039
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, plně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem b (montáž zepředu, vnitřní osazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,8pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
PSEN mlm 1 ba 2.2 unit b
6K000017
GTIN: 4046548106046
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, unikátně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem b (montáž zepředu, vnitřní osazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,8pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto