Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6K000010","name":"PSEN mlm 1 ba 2.1 unit a","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit a
Kód materiálu: 6K000010
GTIN: 4046548105872
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, plně kódované, s
bezpečnostním senzorem a ovladačem a (montáž po straně, venkovníosazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty,
bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,8pól.
kolíkový konektor M12
jednotlivé zapojení, automatický reset
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini, plně kódované, s bezpečnostním senzorem a ovladačem a (montáž po straně, venkovníosazení); Použití: malá otočná a posuvná dvířka a klapky a kryty, bezpečné hlídání procesu pro ochranu osob, bistabilní princip uzamčení,8pól. kolíkový konektor M12 jednotlivé zapojení, automatický reset
Všeobecné údaje
| Povolení |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Princip snímače | Transpondér |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | plně kódovaný |
| Způsob resetování | Automatický reset |
| Vhodné sériové zapojení | ne |
| verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Druh síť. napaječe pro U1 | SELV/PELV |
| Spotřeba el. energie DC | 0.5 |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupů | ne |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | ne |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-10
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP65
IP67 |
| UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Mechanické údaje
| Nouzové odblokování k disp. | ne |
| Výšk.přesazení max. | |
| max.úhl. přesazení kolem osy X | |
| max.úhl. přesazení kolem osy Y | |
| max.úhl. přesazení kolem osy Z | |
| max. přesazení směru zavírání | |
| Ovladač typ 1 | |
| Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
| Max. délka kabelu | 45 |
| Materiál produktu |
Ocel pozink.
Ušlechtilá ocel Plast |
| Rozměr výška | 157.5 |
| Rozměr šířka | 30.4 |
| Rozměr hloubka | 30.4 |
| Čistá váha | 600 |
| Celková hmotnost | 610 |
Transpondér
| Provozní frekvence |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105872 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Montážní sada 1 (montážní úhelník, montážní deska a šrouby)
pro vnitřní instalaci, pro PSENmlock mini vhodná na standardní profily30 mm, 40 mm
nebo 45 mm
PSEN mlm covers set
6K000022
Sada krytů pro PSENmlock mini, krytky na montážní otvory
bezpečnostního spínače a ovladače