text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs key adapter V

Kód materiálu: 532113
GTIN: 4046548084337
Držák klíče pro PSEN cs3.1 key a PSEN cs4.2 key, vertikální, včetně plastové matky, IP44

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Typ krytí, pouzdro IP44  
Čistá váha 11  
Celková hmotnost 12  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274192  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548084337  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1