Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN me1.02S / AA
Kód materiálu: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanický bezpečnostní spínač s úhlovým ovladačem Princip blokování:
pružinová síla Kontakty: 2 NO, 2 NC Napájecí napětí: 24 V AC/DC.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cCSAus |
| verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Přídržná síla | 1500 N |
| Rozměr výška | 204.5 mm |
| Rozměr šířka | 42.5 mm |
| Rozměr hloubka | 51 mm |
| Čistá váha | 358 g |
| Celková hmotnost | 450 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099713 |
| Svazek | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní
skabelovými řetězy, barva
jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová,
modrá,červená,
délka kabelu: 200m