text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN in-A-A-N

Kód materiálu: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Bezpečný induktivní bezdotykový spínač, 2 bezpečnostní výstupy OSSD, válcový tvar M12, spínací vzdálenost: 2 mm v rovině, 4pól. konektor M12

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Princip snímače induktivně  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Jmenovité provozní napětí 24 V DC  
Počet OSSD výstupů 2  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Okolní teplota -25  
70  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
Typ krytí, pouzdro IP69  
IP68  
Senzor se skrytou instalací ano  
Způsob připojení M12 4pólový  
Materiál pouzdra
Materiál pouzdra čelní deska PBT  
Materiál krytu horní díl
Rozměr výška 12  
Rozměr šířka 65  
Čistá váha 18  
Celková hmotnost 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274101  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002714  
GTIN 4046548108729  
Svazek 0.104  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN Bracket kit M12
PSEN Bracket kit M12 6P000005
Držák pro všechny senzory válcového tvaru se závitem M12
PSEN Bracket kit M18
PSEN Bracket kit M18 6P000006
Držák pro všechny senzory válcového tvaru se závitem M18
PSEN Bracket kit M30
PSEN Bracket kit M30 6P000007
Držák pro všechny senzory válcového tvaru se závitem M30
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
Ochrana konektorů před manipulací a ochrana proti neúmyslnému uvolnění, jednorázová, 4 kusy pro zajištění 4 konektorů M12