Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"542187","name":"PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
Kód materiálu: 542187
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.x, IP67, lepený, bez
možnosti šroubování, jednotka balení = 1 ks.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Princip snímače | Transpondér |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
Kódování transpondéru | plně kódovaný |
verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota |
-25
70 |
max.teplota prostředí při Hmax | +60 °C |
max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr výška | 3.8 |
Rozměr šířka | 18 |
Rozměr hloubka | 18 |
Čistá váha | 2 |
Celková hmotnost | 5 |
Transpondér
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548095159 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001487 |
Svazek | 0 |