Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"542083","name":"PSEN cs5.1 M12 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs5.1 M12 1actuator
Kód materiálu: 542083
GTIN: 4046548079258
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs5.1 M12, IP67, pro
spínač s přípojkou M12, jednotka balení = 1 ks.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | gering |
| Kódování transpondéru | codiert |
| verze zařízení | Betätiger |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| max.teplota prostředí při Hmax | +60 °C |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Typ krytí, pouzdro |
IP66
IP67 |
Mechanické údaje
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Rozměr výška | 18 |
| Rozměr šířka | 37 |
| Rozměr hloubka | 19 |
| Čistá váha | 15 |
| Celková hmotnost | 20 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548079258 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montážní pomůcka, pro PSENmag a PSENcode. Pomůcka pro vyrovnávání.balení = 2 ks.
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x26, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSENmag s distanční podložkou.