text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

Kód materiálu: 540303
GTIN: 4046548070590
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač se třemi ovladači(OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač se třemi ovladači(OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 gering  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru codiert  
Vhodné sériové zapojení nein  
verze zařízení Unit  
 
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 2  
Počet OSSD výstupů 2  
Galv.oddělení HL-výstupů nein  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +55 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Změna spín.vzdálen.změna tep. +-0,01mm/°C  
Ovladač typ 1 PSEN cs1.19  
Senzor se skrytou instalací Ja, Montagehinweis beachten  
Způsob připojení M12, 5pol. male  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 75  
Rozměr šířka 40  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 190  
Celková hmotnost 239  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070590  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x10, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.