text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch

Kód materiálu: 541164
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002592  
 

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs2.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, lepený, bez možnosti šroubování, jednotka balení = 1 ks.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, lepený, s možností šroubování, jednotka balení = 1 ks.

Povinné provozní příslušenství

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs2.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, lepený, bez možnosti šroubování, jednotka balení = 1 ks.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, lepený, s možností šroubování, jednotka balení = 1 ks.

Volitelné příslušenství

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou součástí dodávky).
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,senzor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, signalizačnívýstup/Lock_Unlock), černý, rovný, 4pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², černý, pro oddělení pomocných signálů při připojení PSENcode a PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), černý, rovný, 8pól.,kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, záměna přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí IP67.