text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

Kód materiálu: 541303
GTIN: 4046548070705
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač se třemi ovladači(OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač se třemi ovladači(OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 gering  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru codiert  
Vhodné sériové zapojení nein  
verze zařízení Unit  
 
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1  
Počet OSSD výstupů 2  
Galv.oddělení HL-výstupů nein  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +55 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP6K9K  
Změna spín.vzdálen.změna tep. +-0,01mm/°C  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Ovladač typ 1 PSEN cs3.19  
Senzor se skrytou instalací Ja, Montagehinweis beachten  
Způsob připojení M12, 5pol. male  
Vedení kabelů Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 37  
Rozměr šířka 26  
Rozměr hloubka 18  
Čistá váha 70  
Celková hmotnost 165  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070705  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou součástí dodávky).
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.