Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"541383","name":"PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator
Kód materiálu: 541383
GTIN: 4046548070781
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs3.19, IP67, jednotka balení= 1 ks,
OSSD2.
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | gering |
| Kódování transpondéru | codiert |
| verze zařízení | Betätiger |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| max.teplota prostředí při Hmax | |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +55 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Typ krytí, pouzdro | IP6K9K |
Mechanické údaje
| Materiál produktu | PBT |
| Rozměr výška | 37 |
| Rozměr šířka | 18 |
| Rozměr hloubka | 18 |
| Čistá váha | 15 |
| Celková hmotnost | 35 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070781 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN cs3.19n 1 switch
541353
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač bez ovladače.