Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6L000026","name":"PSEN b5/me5 escape pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN b5/me5 escape pin
Kód materiálu: 6L000026
GTIN: 4046548103137
Pin for escape release of the PSENbolts
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-25
55 |
Mechanické údaje
| Materiál produktu |
Hliník
Ocel pozink. Plast |
| Čistá váha | 71 |
| Celková hmotnost | 75 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103137 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |