Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540030","name":"PSEN b3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN b3
Kód materiálu: 540030
GTIN: 4046548062175
Závora pro mechanické přidržení ve spojení s bezpečnostním spínačem
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 a PSEN ma1.4.
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
| Povolení | - |
Technická data
Mechanické údaje
| Nouzové odblokování k disp. | ne |
| Materiál produktu |
Hliník
Ocel pozink. Plast |
| Čistá váha | 984 |
| Celková hmotnost | 1104 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062175 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s
ovladačem.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8,
jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s
ovladačem.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden
směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
s kabelem 1,5 m, jeden směr ovládání, podpora pro SDD,
IP6K9K, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks
kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem
8 možných spárování.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
s kabelem 0,15 m, jeden směr ovládání, možnost sériového zapojení,
podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem
8 možných spárování.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8,
jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s
ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden
směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s
ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
s kabelem 0,15 m, možnost sériového zapojení, podpora pro SDD,
IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden směrovládání,
balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8,
možnost sériového zapojení, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67,
spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ksunikátně
plně kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden
směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínačs
ovladačem.